Element / Universal, Custodia con chiusura a scatto (U 50)

Element / Universal, Custodia con chiusura a scatto U 50
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: U 50

Marca: BOPLA

Prezzo: 12.13

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 50 mm

Misura verticale H: 50 mm

Misura profondità D: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U 50

Codice componente
U 50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

12.13 €

1 Disponibile 3 giorni 505030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Element / Universal, Custodia con chiusura a scatto, il codice articolo è il seguente: U 50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U 50.

Tipologia prodotto

Codice componente
U 100
U 75
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

21.87 €

1 Disponibile 3 giorni 10010060

14.72 €

1 Disponibile 3 giorni 757540

Supporto tecnico