Elegant, Custodia con superficie per tastiera a membrana

Elegant, Custodia con superficie per tastiera a membrana
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
grado IP superiore su richiesta.
Fornitura:
guscio superiore, guscio inferiore, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EG 1230 F
EG 1240 F
EG 1250 F
EG 1530 F
EG 1545 F
EG 1560 F
EG 2030 F
EG 2050 F
EG 2070 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

16.58 €

1 Disponibile 3 giorni 1256731

17.25 €

1 Disponibile 3 giorni 1256741

18.10 €

1 Disponibile 3 giorni 1256751

20.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1508231

21.42 €

1 Disponibile 3 giorni 1508246

22.45 €

1 Disponibile 3 giorni 1508261

21.37 €

1 Disponibile 3 giorni 20011231

22.40 €

1 Disponibile 3 giorni 20011251

24.30 €

1 Disponibile 3 giorni 20011271

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico