Elegant, Custodia con piastre frontali in plastica (EG 1250 FK)

Elegant, Custodia con piastre frontali in plastica EG 1250 FK
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EG 1250 FK

Marca: BOPLA

Prezzo: 21.30

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 125 mm

Misura verticale H: 67 mm

Misura profondità D: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EG 1250 FK

Codice componente
EG 1250 FK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

21.30 €

1 Disponibile 3 giorni 1256750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Elegant, Custodia con piastre frontali in plastica, il codice articolo è il seguente: EG 1250 FK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EG 1250 FK.

Tipologia prodotto

Codice componente
EG 1240 FK
EG 1545 FK
EG 1560 FK
EG 2050 FK
EG 2070 FK
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 1256740

23.52 €

1 Disponibile 3 giorni 1508245

24.95 €

1 Disponibile 3 giorni 1508260

24.47 €

1 Disponibile 3 giorni 20011250

26.43 €

1 Disponibile 3 giorni 20011270

Supporto tecnico