Elegant-Pult, Custodia con superficie continua per tastiera a membrana (EG 1240 P)

Elegant-Pult, Custodia con superficie continua per tastiera a membrana EG 1240 P
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EG 1240 P

Marca: BOPLA

Prezzo: 23.22

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 67 mm

Misura verticale H: 125 mm

Misura profondità D: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EG 1240 P

Codice componente
EG 1240 P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

23.22 €

1 Disponibile 3 giorni 6712540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Elegant-Pult, Custodia con superficie continua per tastiera a membrana, il codice articolo è il seguente: EG 1240 P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EG 1240 P.

Tipologia prodotto

Codice componente
EG 1545 P
EG 2060 P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

25.98 €

1 Disponibile 3 giorni 8215045

28.25 €

1 Disponibile 3 giorni 11220064

Supporto tecnico