Codice articolo del costruttore: EM 205
Marca: BOPLA
Prezzo: 8.50 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 52 mm
Misura verticale H: 50 mm
Misura profondità D: 37 mm
Montaggio Su Guida Portante Possibile: No
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EM 205
Codice componente
|
---|
EM 205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Montaggio Su Guida Portante Possibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 52 | 50 | 37 | No |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Euromas II, Custodie, monocolore, in policarbonato, il codice articolo è il seguente: EM 205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EM 205.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Montaggio Su Guida Portante Possibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EM 206 |
EM 207 LP |
EM 208 |
EM 210 |
EM 212 |
EM 213 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Montaggio Su Guida Portante Possibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 50 | 37 | SÌ | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 60 | 57 | SÌ | |
15.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 98 | 64 | 38 | SÌ | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 80 | 57 | SÌ | |
19.10 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 100 | 57 | SÌ | |
22.52 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 122 | 120 | 37 | SÌ |