Elegant, Accessori, Torretta con fissaggio a pressione per EG-SV

Elegant, Accessori, Torretta con fissaggio a pressione per EG-SV
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 attrezzo inseritore/pestello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EG-WZ

Codice componente
EG-WZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.13 €

1 Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 8 Misura verticale H(mm) 8 Misura profondità D(mm) 35
Colore Naturale IP nominale IP00 Materiale Altro
Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 100 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Elegant, Accessori, Torretta con fissaggio a pressione per EG-SV, il codice articolo è il seguente: EG-WZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EG-WZ.

Supporto tecnico