Codice articolo del costruttore: F 316-1000
Marca: BOPLA
Prezzo: 48.78 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura profondità D: 16.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F 316-1000
Misura larghezza W(mm) | 33.6 | Misura verticale H(mm) | 1000 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | SÌ |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Filotec, Custodia, il codice articolo è il seguente: F 316-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F 316-1000.
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F 320-1000 |
F 324-1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20.4 | |
53.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24.4 |