Euromas II, monocolore, Custodie, ABS (ET 205)

Euromas II, monocolore, Custodie, ABS ET 205
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ET 205

Marca: BOPLA

Prezzo: 7.07

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 52 mm

Misura verticale H: 50 mm

Misura profondità D: 37 mm

Montaggio Su Guida Portante Possibile: No


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ET 205

Codice componente
ET 205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Montaggio Su Guida Portante Possibile

7.07 €

1 Disponibile 3 giorni 525037No

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Euromas II, monocolore, Custodie, ABS, il codice articolo è il seguente: ET 205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ET 205.

Tipologia prodotto

Codice componente
ET 206
ET 207 LP
ET 208
ET 210
ET 212
ET 213
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Montaggio Su Guida Portante Possibile

10.43 €

1 Disponibile 3 giorni 655037

12.32 €

1 Disponibile 3 giorni 826057

12.90 €

1 Disponibile 3 giorni 986438

13.87 €

1 Disponibile 3 giorni 828057

16.12 €

1 Disponibile 3 giorni 10010057

16.57 €

1 Disponibile 3 giorni 12212037

Supporto tecnico