Filotec, Custodie con superficie per tastiera a membrana (1,5 mm) (F 1024-1000)

Filotec, Custodie con superficie per tastiera a membrana (1,5 mm) F 1024-1000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F 1024-1000

Marca: BOPLA

Prezzo: 121.78

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura profondità D: 24 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F 1024-1000

Codice componente
F 1024-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura profondità D
(mm)

121.78 €

1 Disponibile 3 giorni 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 105 Misura verticale H(mm) 1000 Colore Naturale
IP nominale IP40 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Filotec, Custodie con superficie per tastiera a membrana (1,5 mm), il codice articolo è il seguente: F 1024-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F 1024-1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
F 1028-1000
F 1032-1000
F 1036-1000
F 1040-1000
F 1048-1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura profondità D
(mm)

124.32 €

1 Disponibile 3 giorni 28

125.08 €

1 Disponibile 3 giorni 32

126.67 €

1 Disponibile 3 giorni 36

128.28 €

1 Disponibile 3 giorni 40

130.27 €

1 Disponibile 3 giorni 48

Supporto tecnico