Codice articolo del costruttore: F 416-1000
Marca: BOPLA
Prezzo: 50.37 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 41.6 mm
Misura profondità D: 16.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F 416-1000
Misura verticale H(mm) | 1000 | Colore | Naturale | IP nominale | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | SÌ | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Filotec, Custodie con superficie per tastiera a membrana (1 mm), il codice articolo è il seguente: F 416-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F 416-1000.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F 420-1000 |
F 424-1000 |
F 516-1000 |
F 520-1000 |
F 524-1000 |
F 716-1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
52.10 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 41.6 | 20.4 | |
54.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 41.6 | 24.4 | |
64.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55.3 | 16.4 | |
66.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55.3 | 20.4 | |
67.63 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 55.3 | 24.4 | |
69.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 71.8 | 16.4 |