Codice articolo del costruttore: F 1040-1000 WL
Marca: BOPLA
Prezzo: 133.75 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura profondità D: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F 1040-1000 WL
Misura larghezza W(mm) | 105 | Misura verticale H(mm) | 1000 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | SÌ |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Filotec, Custodia Filotec con superficie per tastiera a membrana (1,5 mm) su uno dei gusci e staffe di fissaggio a parete sull'altro, il codice articolo è il seguente: F 1040-1000 WL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F 1040-1000 WL.
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F 1036-1000 WL |
F 1048-1000 WL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
130.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 36 | |
136.62 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 48 |