Codice articolo del costruttore: VESA 75 WB-9005
Marca: BOPLA
Prezzo: 8.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Nero
Numero RAL: 9005
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VESA 75 WB-9005
Misura larghezza W(mm) | 115.1 | Misura verticale H(mm) | 90 | Misura profondità D(mm) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di BoPad, Accessori, Sistema universale di fissaggio a parete VESA standard (75x75), poliammide rinforzato con fibra di vetro, il codice articolo è il seguente: VESA 75 WB-9005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VESA 75 WB-9005.
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VESA 75 WB-9016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Numero RAL |
---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 9016 |