Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ESO 1250 / ESU 1200 E/CEE - 9016 |
ESO 1250 E / ESU 1200 - 9016 |
ESO 1250 E / ESU 1200 E/CEE - 9016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
29.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | guscio superiore in esecuzione liscia e chiusa; guscio inferiore con spina (CEE 7/7; spina ibrida tipo E+F) | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | guscio superiore con presa "tedesca" con contatto di terra; guscio inferiore in esecuzione chiusa | |
33.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | guscio superiore con presa "tedesca" con contatto di terra; guscio inferiore con spina (CEE 7/7; spina ibrida tipo E+F) |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 125 | Misura verticale H(mm) | 67 | Misura profondità D(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 9016 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 80 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali