Codice articolo del costruttore: UDS-6F-K
Marca: BOPLA
Prezzo: 11.60 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tipo: 1 contatto dotato di cavo di 200 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UDS-6F-K
Misura larghezza W(mm) | 26 | Misura verticale H(mm) | 11 | Misura profondità D(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | IP nominale | IP00 | Materiale | Altro |
Tipo Superficie | Altro | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | SÌ | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di UDS Universal-Docking-Station, Contatti di connessione coni pellicola adesiva, a 6 poli, per custodie adattabili, il codice articolo è il seguente: UDS-6F-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UDS-6F-K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UDS-6F-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 contatto dotato di connettore maschio |