Ultramas, Piastre frontali, 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP 30009
FP 30012
FP 30018
FP 30021
FP 30027
FP 30030
FP 30036
FP 50011
FP 50020
FP 50029
FP 60009
FP 60012
FP 60018
FP 60021
FP 60027
FP 60030
FP 60036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

4.83 €

1 Disponibile 3 giorni 14956.39

6.45 €

1 Disponibile 3 giorni 14971.512

7.87 €

1 Disponibile 3 giorni 14910218

8.85 €

1 Disponibile 3 giorni 149117.221

11.12 €

1 Disponibile 3 giorni 149147.727

14.67 €

1 Disponibile 30 giorni 149162.930

16.45 €

1 Disponibile 3 giorni 149193.436

7.15 €

1 Disponibile 3 giorni 215.666.411

10.00 €

1 Disponibile 3 giorni 215.6112.220

13.25 €

1 Disponibile 3 giorni 215.6157.929

8.32 €

1 Disponibile 3 giorni 282.356.39

11.43 €

1 Disponibile 3 giorni 282.371.512

13.98 €

1 Disponibile 3 giorni 282.310218

16.45 €

1 Disponibile 3 giorni 282.3117.221

18.85 €

1 Disponibile 3 giorni 282.3147.727

20.10 €

1 Disponibile 3 giorni 282.3162.930

21.20 €

1 Disponibile 3 giorni 282.3193.436

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 2 Colore Naturale IP nominale IP40
Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico