CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio posteriore, grigio grafite, per elementi base e coperchio posteriore

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio posteriore, grigio grafite, per elementi base e coperchio posteriore
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
angolo di apertura 135° circa.
In caso di montaggio a parete, utilizzabile solo con serratura. Come per la cerniera posteriore, impiegare tiranti su entrambi i lati.
Fornitura:
1 cerniera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC 1230 R

Codice componente
SC 1230 R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.15 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 10.5 Misura verticale H(mm) 131.8 Misura profondità D(mm) 38.3
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio posteriore, grigio grafite, per elementi base e coperchio posteriore, il codice articolo è il seguente: SC 1230 R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC 1230 R.

Supporto tecnico