CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio frontale, grigio chiaro, per frontalini ed elementi base da pannello

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio frontale, grigio chiaro, per frontalini ed elementi base da pannello
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
angolo di apertura 100° circa. Il montaggio sul BC...NG deve essere effettuato di fabbrica.
Fornitura:
1 cerniera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC 1230 NG

Codice componente
SC 1230 NG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.25 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 10.5 Misura verticale H(mm) 131.8 Misura profondità D(mm) 23.5
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio frontale, grigio chiaro, per frontalini ed elementi base da pannello, il codice articolo è il seguente: SC 1230 NG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC 1230 NG.

Supporto tecnico