CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Coperchio posteriore alto, IP 65

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Coperchio posteriore alto, IP 65
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
coperchio posteriore con guarnizione, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RD 1000 H
RD 2000 H
RD 3000 H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

30.55 €

1 Disponibile 3 giorni 133.420

32.70 €

1 Disponibile 3 giorni 184.230

43.83 €

1 Disponibile 3 giorni 280.7249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 138 Misura profondità D(mm) 48 Colore Grigio
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico