RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con coperchio frontale avvitabile per tastiere a membrana; ; max. IP 65, con pre-punzonature metriche nel vano morsetti

RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con coperchio frontale avvitabile per tastiere a membrana; ; max. IP 65, con pre-punzonature metriche nel vano morsetti
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Versioni RCPM da 130 F a 250 F: IP 65; RCPM da 310 F a 400 F: IP 54. Custodia in UL 94 V0 e/o senza pre-punzonature su richiesta.
Fornitura:
guscio inferiore, coperchio frontale con superficie ribassata, coperchio per vano morsetti, copriviti, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCPM 130 F
RCPM 160 F
RCPM 170 F
RCPM 200 F
RCPM 250 F
RCPM 310 F
RCPM 350 F
RCPM 400 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
IP nominale

46.93 €

1 Disponibile 3 giorni 13118682.5IP65

45.03 €

1 Disponibile 3 giorni 16616172.5IP65

48.97 €

1 Disponibile 3 giorni 166161100.5IP65

48.20 €

1 Disponibile 3 giorni 21318584IP65

81.53 €

1 Disponibile 3 giorni 257217112IP65

94.82 €

1 Disponibile 3 giorni 296261112IP54

106.48 €

1 Disponibile 3 giorni 296281137.5IP54

127.97 €

1 Disponibile 3 giorni 363.4318.6130.5IP54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico