BOPLA-Arteb, Custodia con superficie continua per tastiera a membrana, 655 Custodie

BOPLA-Arteb, Custodia con superficie continua per tastiera a membrana, 655 Custodie
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Ordinare i coperchi a parte.
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, comprese le chiusure a scatto per cappucci preassemblate e azionabili con un attrezzo Versioni BE... anche con vano batterie BE 30 o BE 60 PE = 5 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART 655 F
ART 655 F MIT BE 30
ART 655 F MIT BE 60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo

105.22 €

1 Disponibile 3 giorni Standard

128.57 €

1 Disponibile 23 giorni con vano batterie BE 30

133.67 €

1 Disponibile 3 giorni con vano batterie BE 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 204 Misura verticale H(mm) 110 Misura profondità D(mm) 41
Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7038 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico