Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ART 655 KU-1016 |
ART 655 KU-3000 |
ART 655 KU-5015 |
ART 655 KU-6027 |
ART 655 KU-7037 |
ART 655 KU-7038 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Numero RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 1016 | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 3000 | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 5015 | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 6027 | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 7037 | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 7038 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 8 | Misura verticale H(mm) | 83 | Misura profondità D(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali