Alu-Topline, Accessori, Staffa per fissaggio a parete, in alluminio

Alu-Topline, Accessori, Staffa per fissaggio a parete, in alluminio
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
lunghezze speciali su richiesta.
Fornitura:
1 profilato da parete, 2 grani filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT 1800-0150 WB
AT 1800-0200 WB
AT 1800-0250 WB
AT 1800-0300 WB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)

20.58 €

1 Disponibile 3 giorni 144

21.57 €

1 Disponibile 3 giorni 194

22.52 €

1 Disponibile 3 giorni 244

23.48 €

1 Disponibile 3 giorni 294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Naturale Materiale Alluminio Misura prodotto (larghezza)(mm) 155.8
Misura prodotto (Profondità)(mm) 14.5 Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No Grado Di Protezione (IP) IP00

Supporto tecnico