Codice articolo del costruttore: AT 1850 DI
Marca: BOPLA
Prezzo: 27.00 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura profondità D: 53.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AT 1850 DI
Misura larghezza W(mm) | 181.1 | Misura verticale H(mm) | 1.5 | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP54 | Materiale | Altro | Tipo Superficie | Altro |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Alu-Topline, Coperchio & Guarnizioni, Guarnizioni per grado di protezione IP 54, il codice articolo è il seguente: AT 1850 DI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AT 1850 DI.
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AT 1865 DI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
28.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 68.2 |