Alu-Topline, Accessori, Striscia isolante per montaggio schede su profilato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AT-IS 00020

Codice componente
AT-IS 00020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 3.4 Misura verticale H(mm) 101.5 Misura profondità D(mm) 8.9
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Alu-Topline, Accessori, Striscia isolante per montaggio schede su profilato, il codice articolo è il seguente: AT-IS 00020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AT-IS 00020.

Supporto tecnico