Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ATPH 1850-0150 |
ATPH 1850-0200 |
ATPH 1850-0250 |
ATPH 1850-0300 |
ATPH 1865-0150 |
ATPH 1865-0200 |
ATPH 1865-0250 |
ATPH 1865-0300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 53.2 | |
37.50 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 53.2 | |
45.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | 53.2 | |
51.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 300 | 53.2 | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 68.2 | |
41.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 68.2 | |
47.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | 68.2 | |
54.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 300 | 68.2 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 181.2 | Colore | Naturale | IP nominale | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | SÌ | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali