Bocube Alu, Accessori, Tasselli per fissaggio a muro

Bocube Alu, Accessori, Tasselli per fissaggio a muro
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
2 staffe per fissaggio a parete, 4 viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BA WL 08 - 7024
BA WL 08 - 7035
BA WL 13 - 7024
BA WL 13 - 7035
BA WL 17 - 7024
BA WL 17 - 7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)
Numero RAL

14.45 €

1 Disponibile 3 giorni 867024

14.45 €

1 Disponibile 3 giorni 867035

16.72 €

1 Disponibile 3 giorni 1287024

16.72 €

1 Disponibile 3 giorni 1287035

19.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1737024

19.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1737035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 38.5 Misura profondità D(mm) 7.5 Colore Grigio
IP nominale IP00 Materiale Alluminio Tipo Superficie Verniciatura a polvere
Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 100 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico