CombiCard 1000-3000/CombiSet 500, Elemento base 1,5 (profondo 139,76 mm) con feritoie di ventilazione

CombiCard 1000-3000/CombiSet 500, Elemento base 1,5 (profondo 139,76 mm) con feritoie di ventilazione
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
corpo base con feritoie di ventilazione senza guarnizione, 2 chiusure premontate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BC 5000 L-1,5

Codice componente
BC 5000 L-1,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.47 €

1 Disponibile 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 175.7 Misura verticale H(mm) 146.7 Misura profondità D(mm) 139.76
Colore Grigio IP nominale IP30 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti Dimensione Modulare (UM) 20

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000/CombiSet 500, Elemento base 1,5 (profondo 139,76 mm) con feritoie di ventilazione, il codice articolo è il seguente: BC 5000 L-1,5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC 5000 L-1,5.

Supporto tecnico