Bocard, Frontalino con superficie per tastiera a membrana

Bocard, Frontalino con superficie per tastiera a membrana
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
quale alternativa la guarnizione può essere incollata sul pannello (posizione attraverso finestra interna) oppure sul frontalino.
Grado di protezione a norma DIN EN 60529 possibile fino a max. IP 65, a seconda dello spessore e della composizione del pannello.
Fornitura:
1 frontalino, viti, copriviti, guarnizione in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 CF-7024
BCD 160 CF-7035
BCD 200 CF-7024
BCD 200 CF-7035
BCD 250 CF-7024
BCD 250 CF-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Numero RAL

24.53 €

1 Disponibile 3 giorni 199177.85197024

24.53 €

1 Disponibile 3 giorni 199177.85197035

26.18 €

1 Disponibile 3 giorni 229202.8518.77024

26.18 €

1 Disponibile 3 giorni 229202.8518.77035

34.20 €

1 Disponibile 3 giorni 264232.8518.67024

34.20 €

1 Disponibile 3 giorni 264232.8518.67035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico