Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCD 160 FO-7024 |
BCD 160 FO-7035 |
BCD 200 FO-7024 |
BCD 200 FO-7035 |
BCD 250 FO-7024 |
BCD 250 FO-7035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Numero RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 199 | 177.85 | 19 | 7024 | |
12.92 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 199 | 177.85 | 19 | 7035 | |
13.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 229 | 202.85 | 18.7 | 7024 | |
13.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 229 | 202.85 | 18.7 | 7035 | |
18.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 264 | 232.85 | 18.6 | 7024 | |
18.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 264 | 232.85 | 18.6 | 7035 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali