Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCD 160 GE-B |
BCD 200 GE-B |
BCD 250 GE-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 159.2 | 33 | |
6.98 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 190 | 35 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 225 | 39 |
Loading...
Misura verticale H(mm) | 8.5 | Colore | Altro | IP nominale | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile | Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali