Pressacavi / Accessori generali, Vano batterie, plastica nera, IP 40 / DIN EN 60529

Pressacavi / Accessori generali, Vano batterie, plastica nera, IP 40 / DIN EN 60529
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Su richiesta è effettuabile la lavorazione meccanica della custodia e il montaggio del comparto batterie. Mediante opportune sagomature, il comparto batteria può essere inserito e ancorato a scatto nell'apposita sfinestratura.
Fornitura:
1 vano batterie, compresi 4 (BE 30) o 8 (BE 60) contatti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE 30
BE 60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)

6.67 €

1 Disponibile 3 giorni 37

8.12 €

1 Disponibile 3 giorni 65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale (dettagli) Plastica Misura prodotto (larghezza)(mm) 70.2
Misura prodotto (Profondità)(mm) 32 Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No Grado Di Protezione (IP) IP00

Supporto tecnico