Codice articolo del costruttore: 84100-10-12150
Marca: NORELEM
Prezzo: 28.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Filettatura: M12X1.5 mm
D1=Per diametro: 3-6 mm
H max.: 25 mm
L=Lunghezza filettatura: 5 mm
Coppia di serraggio max. su SW1: 3.5 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
84100-10-12150
Codice componente
|
---|
84100-10-12150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Filettatura (mm) | D1=Per diametro (mm) | H max. (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | Coppia di serraggio max. su SW1 (Nm) | Max. coppia di serraggio su SW2 (Nm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.48 € | 1 | 4 giorni | M12X1.5 | 3-6 | 25 | 5 | 3.5 | 3.5 | 14 | 14 | 0.0121 |
Loading...
Versione 1 | Con lunghezza filettatura standard | Materiale corpo base | Acciaio inox | Denominazione | Pressacavo |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressacavi in acciaio inox (84100-10), il codice articolo è il seguente: 84100-10-12150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 84100-10-12150.
Configura
Proprietà di base
D=Filettatura(mm)
D1=Per diametro(mm)
H max.(mm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
Coppia di serraggio max. su SW1(Nm)
Max. coppia di serraggio su SW2(Nm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
84100-10-16150 |
84100-10-20150 |
84100-10-25150 |
84100-10-32150 |
84100-10-40150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Filettatura (mm) | D1=Per diametro (mm) | H max. (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | Coppia di serraggio max. su SW1 (Nm) | Max. coppia di serraggio su SW2 (Nm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 € | 1 | 4 giorni | M16x1.5 | 5-9 | 30 | 5 | 3.5 | 3.5 | 17 | 17 | 0.0170 | ||
39.10 € | 1 | 4 giorni | M20X1.5 | 9-13 | 33.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 22 | 22 | 0.0313 | ||
44.30 € | 1 | 4 giorni | M25x1.5 | 11-16 | 36.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 27 | 27 | 0.0437 | ||
54.48 € | 1 | 4 giorni | M32x1.5 | 14-20 | 38 | 8 | 12 | 12 | 34 | 34 | 0.0699 | ||
80.92 € | 1 | 4 giorni | M40X1.5 | 19-27 | 41 | 8 | 13.5 | 13.5 | 43 | 43 | 0.1183 |