Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma A (21335-82)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21335-82-0279

Codice componente
21335-82-0279
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.20 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 279 Materiale corpo base Acciaio Denominazione(mm) Angolare di montaggio
Superficie corpo base Zincato Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia Forma(mm) A
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.6600

Si trova sulla pagina di Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma A (21335-82), il codice articolo è il seguente: 21335-82-0279.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21335-82-0279.

Supporto tecnico