Supporto per comparatore modello corto con gambo liscio (33016)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33016-08050

Codice componente
33016-08050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.64 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Supporto per comparatore Versione 1 Versione corta
Versione 2 Con gambo liscio per il tastatore è fornito in dotazione 1 rondella 5.3 x 14 x 11. dado esagonale M51. molla di compressione RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.1731

Si trova sulla pagina di Supporto per comparatore modello corto con gambo liscio (33016), il codice articolo è il seguente: 33016-08050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33016-08050.

Supporto tecnico