Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
82100-10-2405120 |
82100-10-2410240 |
82100-10-4805240 |
82100-10-4810480 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | Tensione d'uscita (V) | Corrente nominale d'uscita (A) | Potenza d'uscita (W) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.47 € | 1 | 4 giorni | 24 V DC | 24 | 5 | 120 | 0.5710 | ||
173.00 € | 1 | 4 giorni | 24 V DC | 24 | 10 | 240 | 0.9872 | ||
173.00 € | 1 | 4 giorni | 48 V DC | 48 | 5 | 240 | 0.9792 | ||
308.31 € | 1 | 4 giorni | 48 V DC | 48 | 10 | 480 | 1.5080 |
Loading...
Tensione di ingresso | 90 - 264 VAC | Denominazione | Alimentatore a commutazione | Frequenza Hz(Hz) | 47 - 63 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
Tensione d'uscita(V)
Corrente nominale d'uscita(A)
Potenza d'uscita(W)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali