Tubo Flessibile di Protezione, Plastica

Tubo Flessibile di Protezione, Plastica
Tubo di protezione flessibile, in poliuretano, a doppia parete, dimensionalmente stabile grazie alla spirale a molla in PVC rigido, altamente flessibile grazie al sistema a camera d’aria, resistente a raggi UV e olio, gamma di temperature da –5°C a 60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F 1510
F 1914
F 2822
F 4032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Esterno
(mm)

0.87 €

123 97 giorni 15

0.87 €

123 97 giorni 19

0.87 €

123 97 giorni 28

0.87 €

123 97 giorni 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Pur (Poliuretano)

Supporto tecnico