Tubo Spiralato con Maglia D'Acciaio, Plastica

Tubo Spiralato con Maglia D'Acciaio, Plastica
Tubo a spirale con maglia d'acciaio PVC/Buna per forte sollecitazione meccanica, acciaio zincato, gamma di temperature da–15°C a 60°C, in 6 misure LN 10–LN 29, flessibile, resistente a pressione e calpestio, chimicamente resistente, resistente agli agenti atmosferici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP 11
GP 13
GP 16
GP 21
GP 29
GP 9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Nominale

0.87 €

123 97 giorni 11

0.87 €

123 97 giorni 13

0.87 €

123 97 giorni 16

0.87 €

123 97 giorni 21

0.87 €

123 97 giorni 29

0.87 €

123 97 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica

Supporto tecnico