Tubo Flessibile Tubo Corrugato, in Poliammide con Guaina FDA

Tubo Flessibile Tubo Corrugato, in Poliammide con Guaina FDA
Tubo flessibile Tubo corrugato, in poliammide con guaina FDA, per l'hygienic design, gamma di temperature da–20 °C a 95 °C (per breve tempo fino a 120 °C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HGW 12
HGW 17
HGW 23
HGW 29
HGW 36
HGW 48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Esterno
(mm)

0.87 €

123 97 giorni 16

0.87 €

123 97 giorni 21.6

0.87 €

123 97 giorni 28.8

0.87 €

123 97 giorni 34.7

0.87 €

123 97 giorni 42.7

0.87 €

123 97 giorni 54.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide

Supporto tecnico