Raccordo Tubo Flessibile, Ottone, Metrico

Raccordo Tubo Flessibile, Ottone, Metrico
Raccordo tubo flessibile, in ottone nichelato, avvitabile, senza inserto di tenuta, con o-ring HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60212.1
60216.11
60220.11
60220.13
60220.16
60225.13
60225.16
60232.21
60232.24
60240.29
60240.34
60250.36
60263.48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Dimensioni nom.
(mm)

2.47 €

50 9 giorni 15.51261410

3.02 €

50 9 giorni 20.21661811

3.48 €

50 9 giorni 24.4206.52211

3.48 €

50 9 giorni 24.4206.52213

3.48 €

50 9 giorni 24.4206.52216

3.62 €

50 9 giorni 31.2257.52813

3.62 €

50 9 giorni 31.2257.52816

3.68 €

25 9 giorni 38.53273521

3.68 €

25 9 giorni 38.53273524

7.73 €

10 9 giorni 47.34084329

7.73 €

10 9 giorni 47.34084334

14.47 €

5 9 giorni 585095436

18.27 €

5 9 giorni 7463106848

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone Tipologia Diritto
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Raccordo A Vite Divisibile No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Protezione Contro La Piegatura No
Trattamento Superficie Nichelato Esecuzione EMC No Esecuzione Antideflagrante Testata No
Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza
Rinforzato con Fibra di Vetro No Senza Alogeni Grado di Protezione (IP) IP68

Supporto tecnico