Fascetta per Tubo Flessibile DIN 3017 con Intaglio a Croce, Acciaio Inox

Fascetta per Tubo Flessibile DIN 3017 con Intaglio a Croce, Acciaio Inox
Fascetta per tubo flessibile in acciaio inox adatta a pressacavo UNI per tubo flessibile e manicotto tubo Vite con intaglio a croce: acciaio zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGL 12/20
SGL 16/25
SGL 20/32
SGL 25/40
SGL 32/50
SGL 40/60
SGL 8/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Zona di Serraggio
(mm)

0.78 €

50 9 giorni 12.0 -12.0

0.80 €

50 9 giorni 16.0 - 16.0

0.82 €

25 9 giorni 20.0 - 20.0

0.83 €

10 9 giorni 25.0 - 25.0

0.85 €

5 9 giorni 32.0 - 32.0

0.85 €

5 9 giorni 40.0 - 40.0

0.78 €

50 9 giorni 8.0 - 8.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Della Scatola Altri Materiale Nastro Altri Materiale Vite Senza Fine Altri
Larghezza Nastro(mm) 9.5

Supporto tecnico