Controdado, Plastica (1420/ 9)

Controdado, Plastica 1420/ 9

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1420/ 9

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 0.18

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 9


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1420/ 9

Codice componente
1420/ 9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg

0.18 €

50 9 giorni 9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Poliammide Colore Grigio
Rinforzato con Fibra di Vetro No Senza Alogeni Tipo di Filettatura PG

Supporto tecnico