Codice articolo del costruttore: 1420/225NGGM
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 2.37 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Colore: Nero
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 25
Passo Della Filettatura: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1420/225NGGM
Codice componente
|
---|
1420/225NGGM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Passo Della Filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 50 | 9 giorni | Nero | 25 | - |
Loading...
Materiale | Plastica | Qualità del Materiale | Poliammide | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
---|---|---|---|---|---|
Senza Alogeni | Sì | Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Passo Della Filettatura
Colore
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali