Codice articolo del costruttore: 16.20DACD3 EX
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 166.65 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Temperatura di Impiego: -60 a 200 °C
Trattamento Superficie: -
Apertura di Chiave: 27 mm
Lunghezza Della Filettatura: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16.20DACD3 EX
Codice componente
|
---|
16.20DACD3 EX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di Impiego (°C) | Trattamento Superficie | Apertura di Chiave (mm) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.65 € | 50 | 9 giorni | -60 a 200 | - | 27 | 10 |
Loading...
Tipologia | Diritto | Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Trattamento Superficie
Temperatura di Impiego(°C)
Apertura di Chiave(mm)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali