Adattatore Metrico, Ottone, con O-Ring (68212)

Adattatore Metrico, Ottone, con O-Ring 68212

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68212

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 1.80

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna: 12

Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna: 12

D: 5.0 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68212

Codice componente
68212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna D
(mm)

1.80 €

50 9 giorni 12125.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna Metrico

Supporto tecnico