Codice articolo del costruttore: 7212/RD/DR
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 0.73 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7212/RD/DR
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Ottone | Esecuzione Antideflagrante Testata | No |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | -40 a 150 | Trattamento Superficie | Nichelato | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Senza Alogeni | Sì |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali