Codice articolo del costruttore: 7220/DR/ST
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 7.30 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7220/DR/ST
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) | Esecuzione Antideflagrante Testata | No |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | 200 | Trattamento Superficie | Non trattato | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Senza Alogeni | Sì |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali