Tappo Cieco Esagonale, Filettatura Pg, Ottone (751/11DR)

Tappo Cieco Esagonale, Filettatura Pg, Ottone 751/11DR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 751/11DR

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 0.92

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 11


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

751/11DR

Codice componente
751/11DR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg

0.92 €

50 9 giorni 11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Qualità del Materiale Ottone Esecuzione Antideflagrante Testata No
Temperatura di Impiego(°C) 150 Trattamento Superficie Nichelato Rinforzato con Fibra di Vetro No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Senza Alogeni
Tipo di Filettatura PG

Supporto tecnico