Codice articolo del costruttore: 749/07DREX
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 1.63 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 7
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
749/07DREX
Materiale | Metallo | Qualità del Materiale | Ottone | Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | 180 | Trattamento Superficie | Nichelato | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 | Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Senza Alogeni | Sì |
Tipo di Filettatura | PG |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali