Ex-e Riduzione Ex eb/Ex tb, Filettatura Esagonale M a M, Ottone (80.216/212EX)

Ex-e Riduzione Ex eb/Ex tb, Filettatura Esagonale M a M, Ottone 80.216/212EX

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 80.216/212EX

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 1.48

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna: 12

Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna: 16


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

80.216/212EX

Codice componente
80.216/212EX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna

1.48 €

50 9 giorni 1216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna Metrico O-ring Con o-ring

Supporto tecnico