Estensione da Filettatura Esagonale Pg a M, Ottone (811220)

Estensione da Filettatura Esagonale Pg a M, Ottone 811220

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 811220

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 1.18

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna: 20

Dimensione Della Filettatura PG Esterna: 11


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

811220

Codice componente
811220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura PG Esterna

1.18 €

50 9 giorni 2011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna PG

Supporto tecnico